Публікуйте свої продукти
Fixed window GEALAN S8000
GEALAN France

Fixed window GEALAN S8000

Fenêtre fixe GEALAN S8000
Специфікація
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfe-fixe-1v-PVC
  • Сімейство продуктівS8000 IQ
  • Група продуктівFrappe
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1467
  • Ширина (мм)1214
  • Глибина (мм)74
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Європа
France

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (37)
4.8 з 5 зірок 4.8 (47)
4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
4.8 з 5 зірок 4.8 (34)
4.8 з 5 зірок 4.8 (16)