Публікуйте свої продукти
A-Series Specialty Windows
Andersen Windows

A-Series Specialty Windows

A-Series specialty windows are designed to be used alone to maximize a view or combined to create large combinations. Made of wood protected by fiberglass, these are our best-performing specialty windows.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерandersen-windows-1015
  • Сімейство продуктівFixed Windows
  • Група продуктівA-Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-05-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати

Схожі продукти