Публікуйте свої продукти
2-leaf sliding system GEALAN S8000
GEALAN France

2-leaf sliding system GEALAN S8000

Coulissant GEALAN S8000
Специфікація
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpf2-coulissant-PVC
  • Сімейство продуктівS8000 IQ
  • Група продуктівCoulissant
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2161
  • Ширина (мм)2302
  • Глибина (мм)74
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Доступність регіону

Європа
France

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
4.9 з 5 зірок 4.9 (10)
4.3 з 5 зірок 4.3 (39)
4.6 з 5 зірок 4.6 (184)