Публікуйте свої продукти
VERMONT DOUBLE HOOK CHROME
Gedy-FI

VERMONT DOUBLE HOOK CHROME

This BIMobject is produced in conjunction with Laattapiste - Gedy bathroom accessories combine functionality and stylish design. Soap dispensers, towel hooks and rods, and other equipments facilitate daily life. In addition range also includes bathroom mats and bins, as well as convenient multi-function trays. You will certainly find your favorite among different styles of the series.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLG42261300100
  • Сімейство продуктівGedy
  • Група продуктівVermon
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-09-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)60
  • Ширина (мм)75
  • Глибина (мм)50
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56

Схожі продукти