Публікуйте свої продукти
HOTELLERIE PAIR OF HOOKS CHROME
Gedy-FI

HOTELLERIE PAIR OF HOOKS CHROME

This BIMobject is produced in conjunction with Laattapiste - Gedy bathroom accessories combine functionality and stylish design. Soap dispensers, towel hooks and rods, and other equipments facilitate daily life. In addition range also includes bathroom mats and bins, as well as convenient multi-function trays. You will certainly find your favorite among different styles of the series.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLG21271300100
  • Сімейство продуктівGedy
  • Група продуктівHotell
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-09-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)18
  • Ширина (мм)18
  • Глибина (мм)33
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit