Публікуйте свої продукти
VERMONT KAKSOISPYYHEKOUKKU KROMI
Gedy-FI

VERMONT KAKSOISPYYHEKOUKKU KROMI

Italialaisen Gedyn kylpyhuonetarvikkeissa yhdistyvät toiminnallisuus ja tyylikäs design. Saippua-annostelijoiden, pyyhekoukkujen ja -tankojen sekä muiden arkea helpottavien tarvikkeiden lisäksi valikoimaan kuuluvat mm. kylpyhuonematot ja roskakorit sekä kätevät monitoimitelineet. Erityylisistä sarjoista löydät varmasti omasi!
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLG42261300100F
  • Сімейство продуктівGedy
  • Група продуктівVermon
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-09-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)60
  • Ширина (мм)76
  • Глибина (мм)50
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56