Публікуйте свої продукти
6032LST-R Shower Pan
6032LST-R Shower Pan
    Gemstone

    6032LST-R Shower Pan

    The Gemstone 6032LST-R, 2 1/2” low clearance threshold is designed as a bathtub replacement shower pan with a right drain (Left is also available). The option to add an optional factory applied patented membrane system to the shower pan is perfect for eliminating the risk of leakage at the most vulnerable point between the threshold of the shower pan and the flooring that adjoins, allowing the pan to be tied into a tile or flooring system. The non-slip texture meets and exceeds the F462 COF testing while being very easy to clean and the 1” water dams allow any wall system to be securely added. The grid system on the bottom of the pan has designed locations where elastomeric adhesion can be used to secure the pan to the substrate which is an advantage over other brands.
    Gemstone shower pans carry a 10 year factory product warranty when installed in accordance to the Gemstone installation instructions. 


    Специфікація
    • OD: 60” x 32” (1524 mm x 813 mm)

      Threshold Height: 2 1/2” (63.5 mm)
      Rough Opening: 60 1/4” x 36 1/4” (1530 mm x 820mm)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер6032lst-r
    • Сімейство продуктівShower Pans
    • Група продуктівLow Standard Theshold
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-18
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSolid surface
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower trays
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEC011443
    • Назва за ETIMShower tray
    • Назва UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Код UNSPSC30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Опис Uniclass 2015Shower trays
    • Номер OmniClass23-31 17 15
    • Заголовок OmniClassShower Enclosure Bases
    • Код CSI UniFormat IID2090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка

    Схожі продукти

    4.9 з 5 зірок 4.9 (7)