Публікуйте свої продукти
230 kW - 250 kW (SG230 - SG250) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

230 kW - 250 kW (SG230 - SG250) Industrial Gaseous Standby Generator

Generac natural gas-fueled generators feature automotive-style spark-ignited engines that are more readily available in high volumes, making them more cost-effective components to source than similarly sized diesel engines. A key benefit to natural gas fuel is long running time. Because natural gas is supplied by a utility, refueling is not an issue. And not only do natural gas-fueled engines emit fewer nitrogen oxides and particulate matter than comparable diesel-fueled engines, but they avoid the fuel containment, spillage, and environmental concerns associated with storing diesel fuel.

Stationary Generator | Gaseous | 14.2L

Технічна специфікація
  • Унікальний номерgenerac-sg230-sg250
  • Сімейство продуктівElectrical Generators, Single Units
  • Група продуктівGaseous Generator
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Power Generation & Light
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Номер OmniClass23-35 11 00
  • Заголовок OmniClassElectrical Generators

Доступність регіону

Північна Америка
Мексика
Сполучені Штати