Публікуйте свої продукти
Brick, Common, Red, 71mm
Generic Building Materials

Brick, Common, Red, 71mm

Bricks are an ancient and traditional building material, used both for strength and appearance. Common bricks are made with basic brick clay, molded into shape and fired or baked in a kiln.The color, hardness, durability and structure of bricks vary with the type of clay used, as well as with added materials such as silica, with the length of time fired and with the temperature of the firing.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерBrick_Common_Red_71
  • Сімейство продуктівMaterials
  • Група продуктівBuilding materials
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2016-01-01
  • Номер видання1
  • Глибина (мм)71
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrick
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCBricks
  • Код UNSPSC301316
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Опис Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 00
  • Заголовок OmniClassBlocks and Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls