Expanded polystyrene EPS board upgrades the thermal properties of a building, improving U-values, reducing the risk of water penetration and condensation.
Технічна специфікація
Унікальний номерeps_60
Сімейство продуктівMaterials
Група продуктівBuilding materials
ТипBuilding Material
Дата публікації2016-01-01
Номер видання1
Глибина (мм)60
Пов'язані
Матеріал основнийPolystyrene (EPS)
Класифікація
Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
Класифікація IFCMaterial
Код за ETIMEC000406
Назва за ETIMThermal insulation
Назва UNSPSCThermal insulation
Код UNSPSC301415
Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_26
Опис Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) boards
Код CSI MasterFormat 201407 21 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 11
Заголовок OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation