Публікуйте свої продукти
Xci NB Rigid Wall Insulation Panel
Hunter Panels

Xci NB Rigid Wall Insulation Panel

Xci NB is an energy efficient rigid insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core bonded to a premium performance coated glass facer on one side and 7 /16″ or 5 /8″ OSB or plywood on the other. This product is designed for use in Type V commercial and residential wall applications providing continuous insulation and a cladding attachment substrate. Do not countersink fasteners. See the Technical Data Sheet below for more information.Codes & Compliances ASTM C 1289IBC Chapter 26 and IRC section R316California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420California Bureau of Household Goods and ServicesUL Classified for use in Canada
Специфікація
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC section R316
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • UL Classified for use in Canada
Технічна специфікація
  • Унікальний номерxci-nb-rigid-insulation-panel
  • Сімейство продуктівXci Wall Products
  • Група продуктівExternal Wall Insulated Boards
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCWall
  • Код за ETIMEG020500
  • Назва за ETIMBuilding - insulation material
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Опис Uniclass 2015Walls
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels

Доступність регіону

Північна Америка