Публікуйте свої продукти
Steel, Chrome - Polished
Generic Building Materials

Steel, Chrome - Polished

Chrome steel is one of a class of non stainless steels which are used for applications such bearings, tools, drills and utensils. Chrome plating is a metal coating method used to create a thin layer of chromium on the surface of a material.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsteel_chrome
  • Сімейство продуктівMaterials
  • Група продуктівBuilding materials
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2016-01-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolished Chrome
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Steelwork
  • Класифікація IFCMaterial
  • Назва UNSPSCSteel profiles
  • Код UNSPSC30102304
  • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_52
  • Опис Uniclass 2015Metal tiles
  • Код CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 21 17
  • Заголовок OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Код CSI UniFormat IIA
  • Заголовок CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE