Публікуйте свої продукти
Drainroof
Geoplast

Drainroof

The modern solution against extreme urbanization
Специфікація
  • DRAINROOF IS THE DRAINAGE PANEL THAT ACCUMULATES AND RETAINS RAINWATER ON THE GREEN ROOFS, PROTECTING THE WATERPROOF MEMBRANE. IT drains the rainwater ON BOTH EXTENSIVE AND INTENSIVE ROOFS, AND HELPS PREVENT ITS RUN-OFF AND CONSEQUENT FLOODING. MODULAR AND LIGHT WEIGHT, IT IS EASILY INSTALLED ON BOTH FLAT AND SLOPED ROOFS OF UP TO 20%.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерDrainroof
  • Сімейство продуктівGREEN
  • Група продуктівGreen products
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-04-23
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolypropylene
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Buildings
  • Код Uniclass 2015TE_10
  • Опис Uniclass 2015Formwork