Публікуйте свої продукти
Minimodulo
Geoplast

Minimodulo

Maximum ventilation for a minimum space

Специфікація
  • Minimodulo is the result of Geoplast experience in the construction of residential and industrial ventilated floors.

    With Minimodulo it is possible to build ventilated space that is only 3 cm high, without compromising the structural stability of the building.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерMinimodulo
  • Сімейство продуктівFOUNDATIONS
  • Група продуктівFoundation products
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)30
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)500
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolypropylene
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
  • Код Uniclass 2015TE_10
  • Опис Uniclass 2015Formwork
  • Код CSI MasterFormat 201431 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radon Mitigation