Публікуйте свої продукти
27 COMBI range
27 COMBI range
27 COMBI range
27 COMBI range
    GEWISS

    27 COMBI range

    Wall-mounting complete enclosures

    A complete, versatile system of modular containers, perfectly integrable in the SYSTEM domestic range and able to meet the high protection installation requirements of the residential, commercial and industrial sectors. The 27 COMBI range is available both in the IP40 version and in watertight versions with IP55 and IP65 degree of protection, recommended for all outdoor applications which are subjected to extreme atmospheric conditions.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер27_combi
    • Сімейство продуктівDomotics
    • Група продуктівEnclosures
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-02-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Електричні установки
    • Код Uniclass 2015Ss_70
    • Опис Uniclass 2015Electrical systems
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Заголовок OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment