Публікуйте свої продукти
46 QM range
46 QM range
    GEWISS

    46 QM range

    Watertight surface-mounting distribution and automation boards 

    The offer includes: 46QP boards - monobloc, halogen-free fiber glass loaded polyester, IP66 degree of protection and new design of the transparent door versions; 46 QM board - Metal; 46 QX board - Stainless steel; completing the offer, the 44 CEP range - Monobloc, halogen-free technopolymer. 46QP boards; QM and 44CEP are available in the transparent and solid door versions. 46QP range; QM and QX stand out for their unity and wealth of accessories.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер46_qm
    • Сімейство продуктівBuilding
    • Група продуктівDistribution boards
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-02-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Електричні установки
    • Код Uniclass 2015Ss_70
    • Опис Uniclass 2015Electrical systems
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Заголовок OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment