Публікуйте свої продукти
46 QX range
GEWISS

46 QX range

Watertight surface-mounting distribution and automation boards 

The offer includes: 46QP boards - monobloc, halogen-free fiber glass loaded polyester, IP66 degree of protection and new design of the transparent door versions; 46 QM board - Metal; 46 QX board - Stainless steel; completing the offer, the 44 CEP range - Monobloc, halogen-free technopolymer. 46QP boards; QM and 44CEP are available in the transparent and solid door versions. 46QP range; QM and QX stand out for their unity and wealth of accessories.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер46_qx
  • Сімейство продуктівBuilding
  • Група продуктівDistribution boards
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-02-14
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Електричні установки
  • Код Uniclass 2015Ss_70
  • Опис Uniclass 2015Electrical systems
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Заголовок OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment