Flush-mounting junction and modular range boxes
The most complete system of flush-mounting modular boxes for junction and connection. Ideal for domotics and applications in the residential and commercial sectors, the system is made up of three product lines: 48 PT / PT DIN range - boxes for junction, connection and domotics with a mortar guard element (integrated DIN rail on the back-mounting box, from 6th size) - IP40, 48 CM range - high-capacity junction and connection boxes with protective shield - IP40, 48 PTC range - modular boxes for junction, command and distribution with mortar guard element - IP40/IP55. The range is completed with the BIG BOX boxes for domestic ranges: robust and with high capacity specific for domotics uses. Halogen-free materials. IMQ quality mark products.
Доступність регіону
| Європа | Азія | Північна Америка | Африка | Південна Америка | Океанія |
|---|---|---|---|---|---|
Австрія | Азербайджан | Ангілья | Алжир | Аргентина | Австралія |
Аландські Острови | Афганістан | Антигуа і Барбуда | Ангола | Болівія | Американське Самоа |
Албанія | Бангладеш | Аруба | Бенін | Бразилія | Вануату |
Андорра | Бахрейн | Багамські Острови | Ботсвана | Венесуела | Віддалені острови США |
Бельгія | Британська територія в Індійському океані | Барбадос | Буркіна-Фасо | Гаяна | Гуам |
Білорусь | Бруней | Беліз | Бурунді | Еквадор | Кірибаті |
Болгарія | Бутан | Бермудські Острови | Габон | Колумбія | Маршаллові Острови |
Боснія і Герцеговина | Вʼєтнам | Британські Віргінські острови | Гамбія | Парагвай | Мікронезія |
Ватикан | Вірменія | Віргінські Острови (США) | Гана | Перу | Науру |
Велика Британія | Гонконг | Гаїті | Гвінея | Суринам | Ніуе |
Гернсі | Грузія | Гваделупа | Гвінея-Бісау | Уругвай | Нова Зеландія |
Гібралтар | Ємен | Гватемала | Джибуті | Фолклендські Острови | Нова Каледонія |
Греція | Ізраїль | Гондурас | Екваторіальна Гвінея | Французька Гвіана | Острів Норфолк |
Данія | Індія | Гренада | Еритрея | Чилі | Острови Кука |
Джерсі | Індонезія | Гренландія | Есватіні | Острови Піткерн | |
Естонія | Ірак | Домініка | Ефіопія | Палау | |
Ірландія | Іран | Домініканська Республіка | Єгипет | Папуа-Нова Гвінея | |
Ісландія | Йорданія | Кайманові Острови | Замбія | Північні Маріанські Острови | |
Іспанія | Казахстан | Канада | Західна Сахара | Самоа | |
Італія | Камбоджа | Карибські Нідерланди | Зімбабве | Соломонові Острови | |
Кіпр | Катар | Коста-Рика | Кабо-Верде | Тимор-Лешті | |
Латвія | Киргизстан | Куба | Камерун | Токелау | |
Литва | Китай | Кюрасао | Кенія | Тонга | |
Ліхтенштейн | Кокосові (Кілінг) Острови | Мартиніка | Комори | Тувалу | |
Люксембург | Кувейт | Мексика | Конго – Браззавіль | Уолліс і Футуна | |
Мальта | Лаос | Монтсеррат | Конго – Кіншаса | Фіджі | |
Молдова | Ліван | Нікарагуа | Кот-дʼІвуар | Французька Полінезія | |
Монако | Мʼянма (Бірма) | Острови Теркс і Кайкос | Лесото | ||
Нідерланди | Макао | Панама | Ліберія | ||
Німеччина | Малайзія | Пуерто-Рико | Лівія | ||
Норвегія | Мальдіви | Сальвадор | Маврикій | ||
Острів Мен | Монголія | Сен-Бартелемі | Мавританія | ||
Північна Македонія | Непал | Сен-Мартен | Мадагаскар | ||
Польща | Обʼєднані Арабські Емірати | Сен-Пʼєр і Мікелон | Майотта | ||
Португалія | Оман | Сент-Вінсент і Гренадіни | Малаві | ||
Росія | Острів Різдва | Сент-Кітс і Невіс | Малі | ||
Румунія | Пакистан | Сент-Люсія | Марокко | ||
Сан-Марино | Палестина | Сінт-Мартен | Мозамбік | ||
Сербія | Південна Корея | Сполучені Штати | Намібія | ||
Словаччина | Північна Корея | Тринідад і Тобаго | Нігер | ||
Словенія | Саудівська Аравія | Ямайка | Нігерія | ||
Угорщина | Сирія | Острів Святої Єлени | |||
Україна | Сінгапур | Південний Судан | |||
Фарерські Острови | Таджикистан | Південно-Африканська Республіка | |||
Фінляндія | Таїланд | Реюньйон | |||
Франція | Тайвань | Руанда | |||
Хорватія | Туреччина | Сан-Томе і Принсіпі | |||
Чехія | Туркменістан | Сейшельські Острови | |||
Чорногорія | Узбекистан | Сенегал | |||
Швейцарія | Філіппіни | Сомалі | |||
Швеція | Шрі-Ланка | Судан | |||
Шпіцберген та Ян-Маєн | Японія | Сьєрра-Леоне | |||
Танзанія | |||||
Того | |||||
Туніс | |||||
Уганда | |||||
Центральноафриканська Республіка | |||||
Чад |