Публікуйте свої продукти
PEX Wall Support Brackets
GF Building Flow Solutions

PEX Wall Support Brackets

The PEX Wall Support Bracket provides rigid straight-through support for 1⁄2" or 3⁄4" AQUAPEX® tubing, fixed 2" on-center spacing, and allows the 1⁄2" Plastic Bend Support (A5250500) to snap into place for 1⁄2" AQUAPEX tubing as it exits the wall.
Специфікація
  • Product #: A5750500

    Primary Material: Plastic

Технічна специфікація
  • Унікальний номерPEX-Wall-Support-Brackets
  • Сімейство продуктівUponor ProPEX
  • Група продуктівSupport
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-05-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing