Публікуйте свої продукти
Click Zip 13
Click Zip 13
Click Zip 13
    Gibus

    Click Zip 13

    Window screens with zip technology, characterised by the innovative Mag Lock patent
    Специфікація
    • Vertical drop awning contained in a square-shaped cassette box. It is available with 4 sizes of cassette box or without one entirely. Its ZIP system guides have the patented Mag Lock system built into them. This product is designed specifically for screening and shading windows and glass surfaces. The Naked model - without the cassette box - is the perfect solution if the building into which you wish to install the awning has a suitable recess above.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGibus-Click-Zip-13
    • Сімейство продуктівScreens Zip
    • Група продуктівClick Zip
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-19
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Shading Systems
    • Назва UNSPSCAwnings
    • Код UNSPSC30151901