Публікуйте свої продукти
Ginger 4582 Columnar Double Light Bathroom Fixture
Ginger

Ginger 4582 Columnar Double Light Bathroom Fixture

  • Available Finishes: Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Nickel and Oil Rubbed Bronze - Hand Relieved.
  • Premium high grade material utilizing forged, machined and die cast manufacturing processes.
  • Compact florescent bulbs with a GU24 socket. Not interchangeable with any Edison screw-base bulbs, incandescent bulbs cannot be used with these lights.
  • UL Listed for Damp Locations.
  • May be installed with shade facing upward or downward.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: 4582/PC
    Item Weight: 7 pounds
    Product Dimensions: 4.2 x 18.9 x 10 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: Rustic
    Finish: Bronze
    Material: Hand Blown or Murano Glass
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent Bulbs
    Special Features: Mirrored

Технічна специфікація
  • Унікальний номерGinger-4582-Columnar-Double-Light-Bathroom-Fixture
  • Сімейство продуктівBathroom
  • Група продуктівLighting
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-25
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
  • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391115
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
3.3 з 5 зірок 3.3 (8)
4.7 з 5 зірок 4.7 (51)