Публікуйте свої продукти
PCD 60
Giorni Oscar

PCD 60

Pozzetto ispezione e decantazione da usare con cordolo drenanate tipo FSID 18
Специфікація
  • Pozzetto d'ispezione o decantazione da usare con cordolo drenante tipo FSID18, dotato di apposito incastro maschio-femmina necessario all'inghisaggio dei cordoli in ingresso-uscita, di botola in conglomerato cementizio armato con gancio di sollevamento; sono presenti prefori atti all'inseirmento di tubazioni in pvc da collettare alla conduttura fognaria principale. I diametri delle borchie sono rispettivamente atte all'uso di tubi Ø160 e Ø300 è inoltre confezionato con alti dosaggi di cemento ad elevata resistenza ai solfati ed avente un peso specifico non inferiore a 2400 Kg/m³. Resistenza caratteristica a compressione minima garantitaC45/55 N/mm². Dimensioni nominali come da allegato grafico.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPCD-60
  • Сімейство продуктівConcrete
  • Група продуктівPrecast inspection chamber
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)750
  • Ширина (мм)520
  • Глибина (мм)700
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
  • Класифікація IFCBlock
  • Назва UNSPSCGrit chambers
  • Код UNSPSC47101507
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_01_16
  • Опис Uniclass 2015Concrete inspection chamber sections

Доступність регіону

Європа
Italy
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit