Публікуйте свої продукти
PP 071
Giorni Oscar

PP 071

Plinto per pali di illuminazione con pozzetto incorporato
Специфікація
  • Basamento di sostegno ovvero plinto per palo di illuminazione, realizzato in conglomerato cementizio vibrato Rck 400, dalle dimensioni esterne assimilabili a 68x94x90 cm ovvero a 100x110x90 cm, per pali di diametro massimo Ø 22 con o senza sbraccio di altezza massima fuori terra fino a 700 ovvero 900 cm. Provvisto di pozzetto ispezionabile di dimensioni nominali pari a cm 34x34 cm con n°3 fori laterali per l’innesto dei cavidotti di diametro Ø 185 mm, di foro disperdente alla base e di foro passacavi. Utilizzabile con chiusini di dimensioni 40x40 cm in cls ovvero in ghisa, provvisto di ganci per la movimentazione. L’inghisaggio del palo d’illuminazione è uniforme alle lavorazioni standard unificate ed alla norma EN40. Peso 1050÷1200 Kg. COD: PP070 ÷ PP071
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPP-071
  • Сімейство продуктівConcrete
  • Група продуктівPrecast inspection chamber
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)900
  • Ширина (мм)1000
  • Глибина (мм)1000
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
  • Класифікація IFCBlock
  • Назва UNSPSCGrit chambers
  • Код UNSPSC47101507
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_01_16
  • Опис Uniclass 2015Concrete inspection chamber sections

Доступність регіону

Європа
Italy
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit