Публікуйте свої продукти
CERAMIC WC OPEN D0290/01
Goman

CERAMIC WC OPEN D0290/01

Wc Open with front opening and unified wall/floor drain
Специфікація
  • wc/bidet ergonomic in vitreous china standard white, with built-in trap, open front for introduction shower. universal wall /floor drain with curve included. conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the reference standard EN997. dimensions: 375 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0290/01
Технічна специфікація
  • Унікальний номерD0290-01
  • Сімейство продуктівFloor WC and Bidets
  • Група продуктівOP
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-09-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)470
  • Ширина (мм)375
  • Глибина (мм)570
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийCeramics
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (кг)22.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCDiscrete Accessory
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815