Публікуйте свої продукти
CERAMIC BIDET  D0295/01
Goman

CERAMIC BIDET D0295/01

High ceramic bidet Open
Специфікація
  • ergonomic bidet in vitreous china standard white, with overflow and single hole Ø35 for the installation of tap. in conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the standards EN14528. dimensions 385 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0295/01
Технічна специфікація
  • Унікальний номерD0295-01
  • Сімейство продуктівFloor WC and Bidets
  • Група продуктівOP
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-09-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)470
  • Ширина (мм)385
  • Глибина (мм)570
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийCeramics
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (кг)21
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCDiscrete Accessory
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815