Публікуйте свої продукти
Indoor hydrant 25: HW-25NW-20/30 SLIM MODULAR 180
Indoor hydrant 25: HW-25NW-20/30 SLIM MODULAR 180
Indoor hydrant 25: HW-25NW-20/30 SLIM MODULAR 180
Indoor hydrant 25: HW-25NW-20/30 SLIM MODULAR 180
    Gras

    Indoor hydrant 25: HW-25NW-20/30 SLIM MODULAR 180

    Hydrant depth is only 180mm
    Surface-mounted N and recess-mounted W (frame – optional elements are required)
    Module model – hydrant design allows custom configuration. Basic set is a surface-mounted hydrant, adapted to self-extension with concealing elements for embedded installation and a 6kg powder extinguisher cabinet
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN25

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhw_25nw_20_30_slim_180
    • Сімейство продуктівModular hydrants
    • Група продуктівModular hydrants
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)780
    • Ширина (мм)780
    • Глибина (мм)180
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)38
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
    • Класифікація IFCBlock
    • Назва UNSPSCHydrants
    • Код UNSPSC40141726
    • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Опис Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Номер OmniClass23-29 25 13
    • Заголовок OmniClassFire Hydrants

    Доступність регіону

    Північна Америка Азія Океанія
    Ангілья
    Азербайджан
    Американське Самоа
    Антигуа і Барбуда
    Бангладеш
    Вануату
    Аруба
    Британська територія в Індійському океані
    Віддалені острови США
    Багамські Острови
    Бруней
    Гуам
    Барбадос
    Бутан
    Кірибаті
    Беліз
    Вʼєтнам
    Маршаллові Острови
    Бермудські Острови
    Вірменія
    Мікронезія
    Британські Віргінські острови
    Гонконг
    Науру
    Віргінські Острови (США)
    Грузія
    Ніуе
    Гаїті
    Індія
    Нова Каледонія
    Гваделупа
    Казахстан
    Острів Норфолк
    Гватемала
    Камбоджа
    Острови Кука
    Гондурас
    Киргизстан
    Острови Піткерн
    Гренада
    Китай
    Палау
    Гренландія
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Північні Маріанські Острови
    Домініка
    Лаос
    Самоа
    Домініканська Республіка
    Мʼянма (Бірма)
    Соломонові Острови
    Кайманові Острови
    Макао
    Тимор-Лешті
    Канада
    Малайзія
    Токелау
    Карибські Нідерланди
    Мальдіви
    Тонга
    Коста-Рика
    Монголія
    Тувалу
    Куба
    Непал
    Уолліс і Футуна
    Кюрасао
    Острів Різдва
    Фіджі
    Мартиніка
    Пакистан
    Французька Полінезія
    Мексика
    Південна Корея
    Монтсеррат
    Північна Корея
    Нікарагуа
    Сінгапур
    Острови Теркс і Кайкос
    Таджикистан
    Панама
    Таїланд
    Пуерто-Рико
    Тайвань
    Сальвадор
    Туркменістан
    Сен-Бартелемі
    Узбекистан
    Сен-Мартен
    Філіппіни
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Шрі-Ланка
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Японія
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка