Публікуйте свої продукти
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/D
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/D
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/D
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/D
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/D

    Universal model – supply can be connected from the right or left
    Recess-mounted (concealed) W
    Protection cabinet of valve DN52 or collector 2x75/110

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерswsp_w2_d
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-04-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)700
    • Ширина (мм)700
    • Глибина (мм)220
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
    • Класифікація IFCBlock
    • Назва UNSPSCHydrants
    • Код UNSPSC40141726
    • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Опис Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Номер OmniClass23-29 25 13 11
    • Заголовок OmniClassDry Barrel Fire Hydrants

    Доступність регіону

    Північна Америка Азія Океанія