Публікуйте свої продукти
COVERLAM ESTATUARIO
COVERLAM ESTATUARIO
COVERLAM ESTATUARIO
COVERLAM ESTATUARIO
    Grespania

    COVERLAM ESTATUARIO

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, marble effect. The largest slab is 1000x3000 mm, two finishes and six different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Специфікація
    • Finishes: Natural, Polished

      Formats: 1000x3000, 1200x2600, 1200x1200, 1000x1000, 600x1200, 500x1000 mm

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCOVERLAM_ESTATUARIO
    • Сімейство продуктівTiles
    • Група продуктівPorcelain tiles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1000
    • Ширина (мм)3000
    • Глибина (мм)5.6
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCTiles and flagstones
    • Код UNSPSC301317