Публікуйте свої продукти
Ducentic Vanity 120cm, stone worktop, leg frame
Gustavsberg

Ducentic Vanity 120cm, stone worktop, leg frame

Created for the 200 year anniversary of Gustavsberg, celebrating the heritage of craftsmanship and design Mounting system that makes it easy and quick to install and adjust Spacious drawer interior without the need for a cut-out for the water trap, creating more space for storage Soft-closing drawer for quiet and soft closing Drawer with full extension provide a complete overview of all things With space for external piping behind the drawers Adapted for Vatette V6 installation in the cabinet A variety of handles in different styles as accessories Manufactured in moisture resistant materials for humid environments Water trap included in bundle together with washbasin/worktop
Технічна специфікація
  • Унікальний номерGB71DCVU12_LF
  • Сімейство продуктівDucentic
  • Група продуктівVanity unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)854
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)470
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF board
  • Матеріал допоміжнийStone
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вЧехія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Storage

Доступність регіону

Європа
Аландські Острови
Данія
Естонія
Ісландія
Латвія
Литва
Норвегія
Фінляндія
Швеція