Публікуйте свої продукти
Bathroom 10 sqm type 1
Bathroom 10 sqm type 1
    HAFELE เฮเฟเล่

    Bathroom 10 sqm type 1

    4.9 з 5 зірок4.9(7 відгуки)

    Aluminum casement windows are a great option to reduce Humidify the bathroom by increasing air circulation. when opening the window The moisture in the air can escape. able to go outside prevent the growth of mold Aluminum is also a durable and low-maintenance material. which is resistant to rust and corrosion It is a good choice for bathroom windows.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbathroom-10-sqm-type-1
    • Сімейство продуктівHafele x BIMobject TH
    • Група продуктівNurturing Nature
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2023-07-14
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Awning Window

    Доступність регіону

    Азія
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (7)
    3.2 з 5 зірок 3.2 (5)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (5)