Публікуйте свої продукти
Vivid Awning Window
Vivid Awning Window
Vivid Awning Window
Vivid Awning Window
    Marvin

    Vivid Awning Window

    AVAILABLE IN SELECT U.S. MARKETS (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) AND CANADA

    Marvin Vivid™ Awning windows have a single sash hinged at the top of the frame. The sash swings out from the bottom, using a manual handle. Position them high on the wall as privacy windows or in concert with matching windows as complementary sources of light and fresh air.

    Why You'll Love It:

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with maximum widths of 6' and maximum heights of 5'

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 3x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvivid-awning
    • Сімейство продуктівVivid
    • Група продуктівWindows
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2025-10-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFiberglass
    • Матеріал допоміжнийFibreglass reinforced polymer composite
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Awning Window
    • Класифікація IFCWindow
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 54 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fiberglass Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (10)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (8)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (11)