Публікуйте свої продукти
EnergySavingSeries- bedroom 25 Sqm.
EnergySavingSeries- bedroom 25 Sqm.
    HAFELE เฮเฟเล่

    EnergySavingSeries- bedroom 25 Sqm.

    5.0 з 5 зірок5.0(11 відгуки)

    The living room that is connected to the bedroom, if using 1 light, may not be able to cover the area. But if some of the walls are glass, besides Will receive natural light to give a good atmosphere to the room Daylight will also increase the brightness of the room, reducing the use of lighting. more in the same area

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерenergysavingseries-bedroom-25-sqm
    • Сімейство продуктівHafele x BIMobject TH
    • Група продуктівNurturing Nature
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2023-08-02
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вТаїланд
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding

    Доступність регіону

    Азія