Публікуйте свої продукти
Rocking Toy Blinky
Rocking Toy Blinky
Rocking Toy Blinky
Rocking Toy Blinky
    HAGS

    Rocking Toy Blinky

    The four-seater springer is an exciting take on a classic playground staple and its sleek, contemporary look will add value to any play area. It is also a simple and inexpensive way to add imaginative features to a playground and it can be used to complement a themed multi-play unit. The fun shape and bright colors stimulate children’s imagination and encourage them to engage in role play. Up to four children can play together, which promotes social interaction and co-operation. Its side panels provide young children with additional support and ensure a safe experience for all. Quick and easy to install, all parts can be recycled.
    Специфікація
    • 8051404 - Sunken Foundation 8054259 - Cast in Place 8054267 - Above Ground 8054253 - Loose Fill
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrocking-toy-blinky
    • Сімейство продуктівFreestanding Play Equipment
    • Група продуктівSeesaws
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-09-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Дитячий майданчик

    Доступність регіону

    Європа