Публікуйте свої продукти
Hakron Comax X stekkenbak
Hakron Nederland B.V.

Hakron Comax X stekkenbak

Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons. The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged. The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcomax_stekkenbakken_X
  • Сімейство продуктівComax
  • Група продуктівX
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-12-05
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вNetherlands
  • Виготовлено вNetherlands
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Reinforcement
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Опис Uniclass 2015Reinforcement
  • Код CSI MasterFormat 201403 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
  • Номер OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Заголовок OmniClassReinforcement Accessories