Публікуйте свої продукти
RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cuttable and tileable
RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cuttable and tileable
    hansgrohe

    RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cuttable and tileable

    RainDrain Rock Finish set shower drain 1200 cuttable and tileable
    Специфікація
    • Surfaces: - 56034001 null Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool • mounting type: free in the floor, two-sided • can be shortened on site • frameless design • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 1200 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер56034USA
    • Сімейство продуктівFinish sets shower drains
    • Група продуктівRainDrain Rock
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-31
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)6.35
    • Ширина (у дюймах)58
    • Глибина (у дюймах)1300
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (у фунтах)1.8
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
    • Класифікація IFCPipe Fitting
    • Код за ETIMEC011720
    • Назва за ETIMShower drain
    • Назва UNSPSCPlumbing adapters
    • Код UNSPSC40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Опис Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Заголовок OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка