Публікуйте свої продукти
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70
    Специфікація
    • Surfaces: - 56092670 Matt Black - 56092700 Matt White - 56092380 Concretegrey Specification: • consists of: wall niche with frame, sealing set, installation set • where to use: new construction, renovation • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 150 x 70 mm (HxWxD)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер56092XXX
    • Сімейство продуктівWall niches
    • Група продуктівXtraStoris Original
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)390
    • Ширина (мм)240
    • Глибина (мм)81
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Storage
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC011801
    • Назва за ETIMModule sanitary accessories
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings