Публікуйте свої продукти
62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

    EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    Специфікація
    • Surfaces:

      - 62011450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product
      • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08))
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • rimless
      • water supply from the top
      • connection: wall
      • connection type: G ½
      • with mounting material

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер62011XXX
    • Сімейство продуктівUrinals
    • Група продуктівEluPura Original
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-10-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)600
    • Ширина (мм)320
    • Глибина (мм)305
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)22.09
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010235
    • Назва за ETIMUrinal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Опис Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Заголовок OmniClassUrinals