Публікуйте свої продукти
COMPACT 12 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
COMPACT 12 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
    Haulotte

    COMPACT 12 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

    • Outstanding off-road capability
    • 4 wheel drive
    • Automatic differential loc
    • Excellent motor skills (40%
    • Ground clearance of 28 c
    • Robustness and ease of maintenanc
    • Shimming guards integrated in the templat
    • Durable and reliable des
    • Optimized accessibility to component
    • Integrated self-diagnosis tool
    • Exceptional productivit
    • Fully proportional control
    • Narrow turning radiu
    • Centralized cushioning during the descent and ascen
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcompact-12-dx
    • Сімейство продуктівScissor Lifts
    • Група продуктівCOMPACT
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-21
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Повітряне обладнання
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
    • Опис Uniclass 2015Scissor lifts
    • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
    • Номер OmniClass23-23 13 11 19 15
    • Заголовок OmniClassScissor Platform Lifts
    • Код CSI UniFormat IIG
    • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK