Публікуйте свої продукти
HA20 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA20 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Performance & ease of use Best lifting speed of 48 sec. Industry leading working envelope with an outreach of 12.2 m Fully proportional and simultaneous movements Ease of transport Excellent robustness Rugged hoods with ergonomic handle Long lasting structural design Maximized total cost of ownership Haulotte Activ'Screen (on board diagnostic) Haulotte Stop Emission System: automatically turns the engine off & on Exclusive modular basket with upper control box cover and tool tray Easy access to all components Best comfort and safety feeling Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
Технічна специфікація
  • Унікальний номерha20-rtj-pro
  • Сімейство продуктівArticulating Booms
  • Група продуктівDiesel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-09-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Повітряне обладнання
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Опис Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Номер OmniClass23-23 13 11 19
  • Заголовок OmniClassPlatform Lifts
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK