Публікуйте свої продукти
HA26 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA26 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Performance & productivity Very good working envelope Vertical arm rise - basket remains parallel to wall Outstanding RT capabilities Basket load capacity 250 kg Dual load 250 - 350 kg (option) Safety and comfort Quick, proportional and simultaneous movements Haulotte Activ'Lighting System safe load Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Maximized Total Cost of Ownership Haulotte Activ'Screen (on board diagnostic) Haulotte Stop Emission System automatically turns the engine off & on Easy access to all components Large modular basket, quick and easy to repair
Технічна специфікація
  • Унікальний номерha26-rtj-pro
  • Сімейство продуктівArticulating Booms
  • Група продуктівDiesel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-09-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Повітряне обладнання
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Опис Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Номер OmniClass23-23 13 11 19
  • Заголовок OmniClassPlatform Lifts
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK