Публікуйте свої продукти
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
    Haulotte

    HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

    • Outstanding performance and productivity
    • Very good working envelope
    • Basket load 230 kg
    • Double load 230-450 kg (optional)
    • Driving comfort and sense of security
    • Activ'Shield Bar 2.0 Haulotte (standard PRO model)
    • Activ'Lighting System Haulotte for secure charging/discharging in low-light conditions (standard PRO model)
    • Fast, proportional and simultaneous movements
    • Boom stiffness
    • Reduced maintenance and operating costs
    • Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostics)
    • Haulotte Stop Emission System: turns the engine off / back on automatically
    • Easy access to all components
    • Modular basket, easy and quick to repair
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерht23-rtj-pro
    • Сімейство продуктівTelescopic Booms
    • Група продуктівRTJ
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-21
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Повітряне обладнання
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_70
    • Опис Uniclass 2015Telescopic platforms
    • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Номер OmniClass23-23 13 11 19
    • Заголовок OmniClassPlatform Lifts
    • Код CSI UniFormat IIG
    • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK