Публікуйте свої продукти
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
    Haulotte

    STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP

    • Optimum agility in the most congested areas
    • Electric motors with AC technology for smooth and progressive driving
    • 0 cm rear offset and best turning radius on the market
    • Vertical pendulum allowing an offset of 3 m
    • Minimum maintenance and downtime
    • Maintenance-free asynchronous motorization
    • Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostics)
    • Centralized battery filling in less than 1 min
    • Enhanced durability
    • New very high strength composite material covers
    • 3 times the service life of parts and components
    • Smart transport
    • Unique forklift system integrated into the chassis
    • Slope climbing up to 25% to climb truck ramps
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерstar-10
    • Сімейство продуктівVertical Masts
    • Група продуктівSTAR
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Повітряне обладнання
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Опис Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Номер OmniClass23-23 13 11 19
    • Заголовок OmniClassPlatform Lifts
    • Код CSI UniFormat IIG
    • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK