Публікуйте свої продукти
Star 8 - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 8 - Electric vertical masts - MEWP

Optimal agility in confined working areas Progressive electric drive AC motors Zero tail swing & tight turning radius 3 m outreach vertical jib Minimal maintenance & downtime Maintenance free brushless AC motors Haulotte Activ'Screen (onboard diagnostic) Centralized battery filling Longer life time New unbreakable hoods in composite material Durability multiplied by 3 on pins, bushes, non-painted parts and fastening hardware Smart transportability Versatile and effective transport solutions with forklift tine pockets 25 % gradeability to easily climb truck ramps
Технічна специфікація
  • Унікальний номерstar-8
  • Сімейство продуктівVertical Masts
  • Група продуктівSTAR
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-09-22
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Повітряне обладнання
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Опис Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Номер OmniClass23-23 13 11 19
  • Заголовок OmniClassPlatform Lifts
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK