Публікуйте свої продукти
DOKAWELL-MONO 3601 Wire Mesh
DOKAWELL-MONO 3601 Wire Mesh
DOKAWELL-MONO 3601 Wire Mesh
DOKAWELL-MONO 3601 Wire Mesh
    HAVER & BOECKER

    DOKAWELL-MONO 3601 Wire Mesh

    The HAVER Architectural Mesh DOKAWELL-MONO 3601 has a unique elegance. When combined with complimentary lighting the crimped wires produce shimmering light reflections, creating a magnificent sparkling surface. Made from high quality stainless steel, Architectural Mesh is incredibly strong, rigid and durable. It is very suitable for filigree façade designs with semi-transparency and good views from inside. However, you can also use it for any other interior or exterior cladding.


    Mounting solution for facades
    Stainless steel wire mesh can be tensioned over several storeys using flat tension profiles, clevis screws and pressure springs. Especially in exterior applications, structural characteristics require the use of pressure springs. They lend sufficient elasticity to the wire mesh when exposed to respective loads. A solid substructure for absorbing the resulting loads is required at the top and bottom mounting points. Intermediate mounting is provided at each floor level by means of a round tube and wire connectors running behind the mesh. Standing in front of the element the intermediate mounting is almost invisible.

    Based on technical requirements, other endings and tensioning systems are also possible. Special mounting solutions are individually determined and implemented with planners and contractors.

    HAVER Architectural Mesh comes ready to install with complete and easy-to-follow instructions. Once installed, stainless steel architectural mesh facades require little to no maintenance.

    Специфікація
    • Weight: ~ 5.3 kg/m²  (1.09 lbs/sqft)
      Open area:
      ~ 52%

      Size: custom-made mesh elements
      Width: up to 3 m
      Height:
      up to 25 m

      Color/Finish: Coloring options are available

      Main applications: Façade, Ceiling, Wall, Balustrade, Sun protection

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdokawell-mono-3601
    • Сімейство продуктівArchitectural Wire Mesh
    • Група продуктівFacade cladding
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Класифікація IFCStructural Connection
    • Назва UNSPSCMetal fabric media
    • Код UNSPSC40161801
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
    • Опис Uniclass 2015Sunscreens
    • Код CSI MasterFormat 201410 71 13.43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fixed Sun Screens
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11 11
    • Заголовок OmniClassCurtain Wall Components 

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Гренада
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Гренландія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Домініка
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Домініканська Республіка
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Кайманові Острови
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Канада
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Карибські Нідерланди
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Коста-Рика
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Куба
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Кюрасао
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Мартиніка
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Мексика
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Монтсеррат
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Нікарагуа
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Острови Теркс і Кайкос
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Панама
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Пуерто-Рико
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Сальвадор
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Сен-Бартелемі
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Сен-Мартен
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Сент-Кітс і Невіс
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Сент-Люсія
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Сінт-Мартен
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Сполучені Штати
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Тринідад і Тобаго
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Ямайка
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад