Публікуйте свої продукти
Hawa Porta 100 GWF Sliding door system
Hawa

Hawa Porta 100 GWF Sliding door system

Hawa Porta 100 GWF sliding door system for top-running glass doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Optionally with soft and self closing mechanism. Ceiling mounting.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерhawa-porta-100-gwf
  • Сімейство продуктівDividing
  • Група продуктівSliding Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-04-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вШвейцарія
  • Виготовлено вШвейцарія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
  • Класифікація IFCDoor Panel
  • Назва UNSPSCGlass doors
  • Код UNSPSC30171501
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Опис Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Номер OmniClass23-17 19 11 13
  • Заголовок OmniClassSliding Door Gear
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors
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
4.3 з 5 зірок 4.3 (40)
4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
4.9 з 5 зірок 4.9 (12)