Публікуйте свої продукти
Hawa Porta 100 GWF Synchro Sliding door system
Hawa

Hawa Porta 100 GWF Synchro Sliding door system

Hawa Porta 100 GWF Synchro sliding door systeem for 2 synchronously opening glass doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Ceiling mounting.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерhawa-porta-100-gwf-synchro
  • Сімейство продуктівDividing
  • Група продуктівSliding Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-04-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вШвейцарія
  • Виготовлено вШвейцарія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
  • Класифікація IFCDoor Panel
  • Назва UNSPSCGlass doors
  • Код UNSPSC30171501
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Опис Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Номер OmniClass23-17 19 11 13
  • Заголовок OmniClassSliding Door Gear
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors
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
4.3 з 5 зірок 4.3 (40)
4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
4.9 з 5 зірок 4.9 (12)