Публікуйте свої продукти
Hawa Porta 100 HMT Pocket Acoustics
Hawa

Hawa Porta 100 HMT Pocket Acoustics

Hawa Porta 100 HMT Pocket Acoustics sliding door fitting for top-running wooden doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Sound attenuation. Ceiling mounting. Wall pocket solution.

Специфікація

Технічна специфікація
  • Унікальний номерhawa-porta-100-hmt-pocket-acoustics
  • Сімейство продуктівDividing
  • Група продуктівSliding Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вШвейцарія
  • Виготовлено вШвейцарія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
  • Класифікація IFCDoor Panel
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Опис Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Код CSI MasterFormat 201408 14 73
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
  • Номер OmniClass23-17 19 11 13
  • Заголовок OmniClassSliding Door Gear
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
4.3 з 5 зірок 4.3 (40)
4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
4.9 з 5 зірок 4.9 (12)
4.3 з 5 зірок 4.3 (31)