Публікуйте свої продукти
Corner Two-Sided Gas Fireplace
Heat & Glo
Заархівовано

Corner Two-Sided Gas Fireplace

4.0 з 5 зірок4.0(8 відгуки)

Creative makeover for unused corner

Add the atmosphere of fire into your room in a new way. The Corner Two-Sided gas fireplace brings an unused space to life, either left- or right-facing. It is a novel way to visual punch to tighter spaces.

Features

DIRECT VENT TECHNOLOGY

Removes any fumes or combustion exhaust efficiently and effectively from your home.

TWO-SIDED VIEWING

Expands your viewing of the fire from two rooms at once and adds multiple design possibilities.

Специфікація
  • ModelCorner Gas Fireplace L/R-COR
    Framing Width40"
    Framing Depth24"
    Framing Height38-1/8"
    BTU/hr Input38,000 (NG); 35,500 (LP)
    Viewing Area33 x 21-5/8"
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcorner-gas-fireplace
  • Сімейство продуктівFireplaces
  • Група продуктівGas Fireplaces
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
  • Класифікація IFCSpace Heater
  • Код за ETIMEG015210
  • Назва за ETIMBoilers and heaters
  • Назва UNSPSCSpace heaters
  • Код UNSPSC40101819
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Опис Uniclass 2015Space heaters
  • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Номер OmniClass23-19 17 15
  • Заголовок OmniClassGas Fireplace
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment