Публікуйте свої продукти
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Gyrofocus gas - Central suspended fireplace

    Dominique Imbert, artist and founder of Focus, designed the Gyrofocus in 1968. It would be the first in a trailblazing range of suspended steel fireplaces that pivot 360°. The Gyrofocus’s disruptive and visionary design has become iconic, today a legend in international contemporary design.

    2020 Gas
    The Gyrofocus is now also available in a gas version, operated by remote control. At the touch of a
    button, the fire can be lit, the flame intensity and heat adjusted, or a programme set for controlled,
    constant, comfortable heat.

    Специфікація
      • Gas fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white
      • Available in indoor or outdoor wood, Ecodesign glass wood, and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерgyrofocus-gas-suspended-designer-fireplace
    • Сімейство продуктівCentral designer fireplace
    • Група продуктівSuspended
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)610
    • Ширина (мм)1250
    • Глибина (мм)1250
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)150
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Код за ETIMEC011719
    • Назва за ETIMGas hearth / gas fire
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Опис Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 15
    • Заголовок OmniClassGas Fireplace