Публікуйте свої продукти
Keystone Compac Corner stone
Keystone Compac Corner stone
    Hedareds Sand & Betong

    Keystone Compac Corner stone

    With Keystone Compac's earstone, you build 90 degree outer corners. At inner corners, existing Keystone Compac building blocks are used. Available in the colors grey & graphite.

    Специфікація

    • Colour Grey, Graphite & Brown Graphite

      Access; depending on the height of the wall

      Width 460 mm

      Height 200 mm

      Depth 230 mm

      90 degree outer corner

      Glues with advantage

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcompac-hornsten-corner
    • Сімейство продуктівKeystone Compac Retaining Walls
    • Група продуктівKeystone Compac
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2023-02-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)200
    • Ширина (мм)460
    • Глибина (мм)230
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Вага нетто (кг)37
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
    • Класифікація IFCBlock
    • Номер OmniClass23-13 21 11 11
    • Заголовок OmniClassConcrete Blocks

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція